Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0730 - C-washers DIN 6372 enhanced
Bill of material
K0730.12
BESTKIPP
Order No.
K0730.12 mm
B
width
13.00 mm
D2
diameter
40 mm
D3
diameter
30 mm
L
width
1.80 mm
H
width
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0571 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149094
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D